SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Art-Nr.: 10.01.06.01959

Saugeranschlussnippel

NippelfamilieN 019
Gewinde G1G1/4"-AG
Länge L140 mm
Einbaulänge6 mm
Nenndurchmesser dn8,2 mm
Schlüsselweite SW28 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N019 G1/4-AG DN820
Attribut Wert
dn 8,20 mm
D 20 mm
D2 13,50 mm
G1 G1/4"-AG
L 6 mm
L1 40 mm
L2 19 mm
L3 4 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
SW2 8 mm
Attribut Wert
Nippelfamilie N 019
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 14 g

Bestellhinweise: SA-NIP N019 G1/4-AG DN820