SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Artikel-Nr.: 10.01.06.01960
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 019
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gesamtlänge: 38 mm
Einbaulänge: 15 mm
Nennweite: 8,20 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N019 G1/4-IG DN820
Attribut Wert
dn 8,2 mm
D 20 mm
D2 13,5 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L1 38 mm
L2 19 mm
L3 4 mm
LG1 12 mm
SW1 21 mm