FGA 19 PVC-50 N056

Artikel-Nr.: 10.01.06.01975
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße: 19
Saugerwerkstoff: PVC
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 1.5
FGA 19 PVC-50 N056
Attribut Wert
d 6,6 mm
d2 12,2 mm
D1 19 mm
Dk 13 mm
Dmax(S) 21,5 mm
Ds 19 mm
H 18,7 mm
H2 8,2 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3