FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02283
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 60 x 29 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG
Attribut Wert
b2 15 mm
B1 29 mm
Bmax(S) 32 mm
Bs 29 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 50 mm
l2 45 mm
L1 60 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60 mm
SW1 17 mm
Z 14 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Die Angabe des Hubes bezieht sich auf den Einsatz mit Stützrahmen in jeder Falte