FSGB-R 80x30 SI-50 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02284
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 80 x 30 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 80x30 SI-50 G1/4-AG
Attribut Wert
b2 9 mm
B1 24 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 24 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 57 mm
l2 59 mm
L1 74 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 74 mm
SW1 17 mm
Z 15,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Die Angabe des Hubes bezieht sich auf den Einsatz mit Stützrahmen in jeder Falte