FSGB-R 80x40 SI-50 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02285
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 80 x 40 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/4-AG
Attribut Wert
b2 19 mm
B1 34 mm
Bmax(S) 44 mm
Bs 34 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 57 mm
l2 59 mm
L1 74 mm
LG1 10,5 mm
Lmax(S) 84 mm
Ls 74 mm
SW1 17 mm
Z 12,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Die Angabe des Hubes bezieht sich auf den Einsatz mit Stützrahmen in jeder Falte