FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02288
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 52 x 25 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG
Attribut Wert
b2 10 mm
B1 25 mm
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
dn 5 mm
H 32 mm
l2 37 mm
L1 52 mm
Lmax(S) 54,5 mm
Ls 52 mm
Z 15 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Die Angabe des Hubes bezieht sich auf den Einsatz mit Stützrahmen in jeder Falte