FSGB-R 80x50 SI-50 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02292
Balgsauggreifer (rechteckig)
Abmessung (LxB): 80 x 50 mm
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 3.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
FSGB-R 80x50 SI-50 G1/8-IG
Attribut Wert
b2 29 mm
B1 44 mm
Bmax(S) 54 mm
Bs 44 mm
G1 G1/8"-IG
H 39 mm
l2 59 mm
L1 74 mm
LG1 6 mm
Lmax(S) 84 mm
Ls 74 mm
Z 12,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
  • Die Angabe des Hubes bezieht sich auf den Einsatz mit Stützrahmen in jeder Falte