FSG 52 NK-45 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02386
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 52
Saugerwerkstoff: Naturkautschuk NK
Werkstoffhärte: 45 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 52 NK-45 G1/4-IG
Attribut Wert
d2 24,6 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 55 mm
Ds 52,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 64 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 25 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3