SAB 22 HT2-65 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02420
Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken
Baugröße: 22
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 250 °C
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 22 HT2-65 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 3,5 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,6 mm
G1 G1/4"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 16 mm
Z 5,8 mm