SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02421

Balgsauggreifer (rund) für die Handhabung von heißen Werkstücken

Baugröße22
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 Shore A
Temperaturbeständigkeit200 °C
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAB 22 HT2-65 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 3,50 mm
D1 22 mm
Dmax(S) 24 mm
Ds 20,60 mm
G1 G3/8"-IG
H 41 mm
LG1 9,50 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 5,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft 16 N
Abreißkraft 24 N
Querkraft 17 N
Volumen 1,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 22
Anschluss G3/8"-IG
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 42,80 g
Faltenanzahl 1,50
Produktfamilie SAB

Bestellhinweise: SAB 22 HT2-65 G3/8-IG

Der Sauggreifer SAB HT2, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkanisiertem Anschlussnippel geliefert.