SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02442
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB): 60 x 30 mm
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT2
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Temperaturbeständigkeit: 200 °C
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
Attribut Wert
B1 31 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30,6 mm
dn 6 mm
G1 G1/4"-IG
H 34,4 mm
L1 55,7 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 63 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z 7 mm