Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik
Abmessung (LxB) | 80 x 40 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Nippelwerkstoff | Messing vernickelt |
Anschluss | G3/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 37,70 mm |
L1 | 73,30 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 83 mm |
Ls | 80,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 65 N |
Abreißkraft | 100 N |
Querkraft | 98 N |
Volumen | 20,60 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Abmessung (LxB) | 80 x 40 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Hochtemp. Material HT2 |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 79,40 g |
Produktfamilie | SAOB |
Bestellhinweise: SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
Der Sauggreifer SAOB HT2, verfügbar in verschiedenen Abmessungen, wird mit verklebtem Anschlussnippel geliefert.