Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
d2 | 26,10 mm |
D1 | 44,60 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 48 mm |
Ds | 41,40 mm |
H | 30 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Hub) | 16 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 35,90 N |
Abreißkraft | 46,80 N |
Querkraft | 24,80 N |
Volumen | 18,33 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 40 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 40 |
Nippelfamilie | SC 050 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 8,20 g |
Produktfamilie | SPB1 |
Bestellhinweise: SPB1 40 ED-65 SC050
Der Sauger SPB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Filtersieb, Saugereinsatz