Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit 1,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
d2 | 38,60 mm |
D1 | 65,70 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 69,60 mm |
Ds | 61,40 mm |
H | 36 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Hub) | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 78 N |
Abreißkraft | 100,90 N |
Querkraft | 49,40 N |
Volumen | 49,24 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 70 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 60 |
Nippelfamilie | SC 050 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 19,60 g |
Produktfamilie | SPB1 |
Bestellhinweise: SPB1 60 ED-65 SC050
Der Sauger SPB1 (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:
Verfügbares Zubehör: Filtersieb, Saugereinsatz