FGA 16 SI-HD N016

Artikel-Nr.: 10.01.06.02459
Balgsauger (rund) für verschleißfeste Handhabung
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff: Silikon SI-HD
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 1.5
FGA 16 SI-HD N016
Attribut Wert
d 4,5 mm
d2 8,4 mm
D1 17 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 18,5 mm
Ds 15,6 mm
H 19,2 mm
H2 3,8 mm
H3 9,4 mm
Z 7 mm