FG 40 PVC-50 N033

Art-Nr.: 10.01.06.02468

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke

Baugröße40
SaugerwerkstoffPolyvinylchlorid PVC
Materialhärte [Shore A]50 Shore A
Faltenanzahl2,5
FG 40 PVC-50 N033
Attribut Wert
d 10,80 mm
d2 23,40 mm
D1 40,40 mm
Dk 18,70 mm
Dmax(S) 44 mm
Ds 40 mm
H 41,70 mm
H2 20,70 mm
Z (Hub) 10,90 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 21,70 N
Abreißkraft 56 N
Volumen 15,22 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 60 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 40
Nippelfamilie N 033
Faltenanzahl 2,50
Saugerwerkstoff Polyvinylchlorid PVC
Materialhärte [Shore A] 50 Shore A
Gewicht 14,30 g
Produktfamilie FG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: FG 40 PVC-50 N033

Der Sauggreifer FG PVC (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ FG PVC – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anschlussnippel vom Typ SA-NIP – verfügbar mit verschiedenen Gewinden