FG 50 PVC-50 N033

Artikel-Nr.: 10.01.06.02469
Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: PVC
Werkstoffhärte: 50 °Sh
Faltenanzahl: 2.5
FG 50 PVC-50 N033
Attribut Wert
d 10,8 mm
d2 30,4 mm
D1 50,5 mm
Dk 18,7 mm
Dmax(S) 54 mm
Ds 50 mm
H 47,2 mm
H2 20,7 mm
Z 15,2 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3