FSG 62 HT1-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02480
Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke
Baugröße: 62
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Faltenanzahl: 2.5
FSG 62 HT1-60 G1/4-AG
Attribut Wert
d2 29,5 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 65 mm
Ds 62,2 mm
G1 G1/4"-AG
H 59 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 29 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3