SC 040 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02482
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 040
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Gesamtlänge: 20.7 mm
Einbaulänge: 14 mm
Nenndurchmesser dn: 4.1 mm
SC 040 G1/8-IG
Attribut Wert
dn 4,1 mm
D 10,3 mm
D2 8 mm
G1 G1/8"-IG
L 14 mm
L1 20,7 mm
L2 4,8 mm
L3 1,9 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm