SC 050 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02487
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 050
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 26.5 mm
Einbaulänge: 7.2 mm
Attraktive Konditionen für Online-Besteller

Attraktive Konditionen für Online-Besteller

Ab 100 € netto, Lieferung frei Haus bei Vakuum-Komponenten und Vakuum-Aufspannsystemen (für Kunden mit Rechnungs- und Lieferadresse in Deutschland)

SC 050 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6,1 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-AG
L 7,2 mm
L1 26,5 mm
L2 6,8 mm
L3 2,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
SW3 6 mm