SC 050 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02488
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 050
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Gesamtlänge: 26.5 mm
Einbaulänge: 17.2 mm
Nenndurchmesser dn: 6.1 mm
SC 050 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6,1 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 G1/4"-IG
L 17,2 mm
L1 26,5 mm
L2 6,8 mm
L3 2,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
SW3 6 mm