SC 040 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02490
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 040
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Gesamtlänge: 20.2 mm
Einbaulänge: 6 mm
Attraktive Konditionen für Online-Besteller

Attraktive Konditionen für Online-Besteller

Keine Verpackungskosten und kein Mindermengenzuschlag (für Kunden mit Rechnungs- und Lieferadresse in Deutschland)

SC 040 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 4,1 mm
D 10,3 mm
D2 8 mm
G1 G1/8"-AG
L 6 mm
L1 20,2 mm
L2 4,8 mm
L3 1,9 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm