SC 040-AR G1/8-IG MOD

Art-Nr.: 10.01.06.02496

Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"

Anbindungstyp040-AR
VakuumanschlussG1/8"-IG
Länge L120,8 mm
Einbaulänge14 mm
SC 040-AR G1/8-IG MOD
Attribut Wert
dn 3,60 mm
D 10,30 mm
D2 8 mm
G1 G1/8"-IG
L 14 mm
L1 20,80 mm
L2 4,80 mm
L3 2 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
SW3 4 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 040-AR
Gewicht 6,60 g

Bestellhinweise: SC 040-AR G1/8-IG MOD