SC 040 NPT1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02541
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 040
Vakuumanschluss: NPT1/8-AG
Gesamtlänge: 20.9 mm
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 4.1 mm
SC 040 NPT1/8-AG
Attribut Wert
dn 4,1 mm
D 10,3 mm
D2 8 mm
G1 NPT1/8-AG
L 6 mm
L1 20,9 mm
L2 4,8 mm
L3 1,9 mm
LG1 8,2 mm
SW1 14 mm
SW2 4 mm