Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Filterscheibe
Außendurchmesser D | 55 mm |
Filterfeinheit | 120 µm |
Verwendung Konstruktion | Balgsauggreifer |
Baugröße | FGA 53 |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 55 mm |
L | 1,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | FGA 53 |
Normteilewerkstoff | Polyethylen (porös) |
Filterfeinheit | 120 µm |
Gewicht | 2,10 g |
Produktfamilie | FD |
Bestellhinweise: FD 55 120
Die Filterscheibe FD wird im gewünschten Durchmesser geliefert.