SC 050-AR NPT1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02582
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 050-AR
Vakuumanschluss: NPT1/4-AG
Gesamtlänge: 29 mm
Einbaulänge: 7.5 mm
Nenndurchmesser dn: 6.1 mm
Attribut Wert
dn 6,1 mm
D 17 mm
D2 12 mm
G1 NPT1/4-AG
L 7,5 mm
L1 29 mm
L2 6,8 mm
L3 2,5 mm
LG1 12,5 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm
SW3 6 mm