SPB4 20 SI-55 SC080

Artikel-Nr.: 10.01.06.02588
Balgsauger (rund) mit 4,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Beutel und formlabilen Verpackungen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 20 SI-55 SC080
Attribut Wert
d 16 mm
d1 19,6 mm
d2 13,5 mm
D1 22 mm
Dk 24,4 mm
Dmax(S) 24,4 mm
Ds 21,4 mm
H 41 mm
H2 13 mm
H3 14,4 mm
Z (Hub) 10 mm