SPB4 40 SI-55 SC090

Artikel-Nr.: 10.01.06.02590
Balgsauger (rund) mit 4,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Beutel und formlabilen Verpackungen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 40 SI-55 SC090
Attribut Wert
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 23 mm
D1 41 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 41,5 mm
Ds 40,5 mm
H 65,6 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z 27 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3