SC 090 G1/2-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02595
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 090
Vakuumanschluss: G1/2"-AG
Gesamtlänge: 37.5 mm
Einbaulänge: 7.5 mm
Nenndurchmesser dn: 15 mm
SC 090 G1/2-AG
Attribut Wert
dn 15 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 G1/2"-AG
L 7,5 mm
L1 37,5 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 14 mm
SW1 27 mm