SPB4 50 SI-55 SC090

Artikel-Nr.: 10.01.06.02613
Balgsauger (rund) mit 4,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Beutel und formlabilen Verpackungen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Faltenanzahl: 4.5
SPB4 50 SI-55 SC090
Attribut Wert
d 20 mm
d1 24,8 mm
d2 30 mm
D1 51 mm
Dk 31 mm
Dmax(S) 51,5 mm
Ds 50,3 mm
H 76 mm
H2 14 mm
H3 16 mm
Z 36,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3