Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dichtring aus Spezialschaum zur optimalen Abdichtung auf strukturierten Oberflächen
Außendurchmesser D | 22,5 mm |
Innendurchmesser d | 13 mm |
Höhe H | 2 mm |
Materialtyp | Moosgummi |
Dichtmaterial | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 15 Shore A |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 13 mm |
D | 22,50 mm |
L | 2 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Materialtyp | Moosgummi |
Temperaturbeständigkeit | 180 °C |
Gewicht | 0,30 g |
Produktfamilie | DR-MOS SI |
Bestellhinweise: DR 22.5/13x2 MOS SI-15
Der Dichtring DR-MOS SI wird im gewünschten Durchmesser geliefert.
Verfügbares Zubehör: Silikonkleber