SC-A 065 G3/8-IG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.02648
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 065
Gewinde 1: G3/8"-IG
Einbaulänge: 18 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 065 G3/8-IG L
Attribut Wert
dn 8,9 mm
D2 15 mm
G1 G3/8"-IG
L 18 mm
L2 15,1 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm