SAB 40 HT1-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02724
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 40 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
G1 G1/4"-IG
H 28,8 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 10 mm