SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02725

Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung

Baugröße50
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAB 50 HT1-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 39,50 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,10 mm
G1 G3/8"-IG
H 36,90 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 11,50 mm
Attribut Wert
Saugkraft 53 N
Abreißkraft 87 N
Querkraft 55 N
Querkraft geölte Oberfläche 52 N
Volumen 11,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 50
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 32,30 g
Produktfamilie SAB


Bestellhinweise: SAB 50 HT1-60 G3/8-IG

Der Sauggreifer SAB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkansiertem Anschlussnippel geliefert.