SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02728

Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung

Baugröße100
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAB 100 HT1-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 77 mm
Dmax(S) 110 mm
Ds 100,80 mm
G1 G3/8"-IG
H 56,60 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 25,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft 190 N
Abreißkraft 357 N
Querkraft 220 N
Querkraft geölte Oberfläche 214 N
Volumen 92,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 90 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 100
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 88,20 g
Produktfamilie SAB


Bestellhinweise: SAB 100 HT1-60 G3/8-IG

Der Sauggreifer SAB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkansiertem Anschlussnippel geliefert.