SAB 125 HT1-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02729

Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung

Baugröße125
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]60 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAB 125 HT1-60 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 9 mm
D1 94 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 126 mm
G1 G3/8"-IG
H 67,80 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 32 mm
Attribut Wert
Saugkraft 250 N
Abreißkraft 558 N
Querkraft 352 N
Querkraft geölte Oberfläche 335 N
Volumen 191 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 140 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9 mm
Baugröße 125
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A] 60 Shore A
Gewicht 170,20 g
Produktfamilie SAB


Bestellhinweise: SAB 125 HT1-60 G3/8-IG

Der Sauggreifer SAB HT1, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit anvulkansiertem Anschlussnippel geliefert.