SC-A 045 G1/4-IG L

Art-Nr.: 10.01.06.02736

Schmalz-Connector Oberteil

Anbindungstyp045
Gewinde G1G1/4"-IG
Einbaulänge17,2 mm
BauformVerliersicherung
SC-A 045 G1/4-IG L
Attribut Wert
dn 6,90 mm
D2 10,50 mm
G1 G1/4"-IG
L 17,20 mm
L2 7,80 mm
LG1 14,80 mm
SW1 17 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 045
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verliersicherung
Gewicht 7,60 g

Bestellhinweise: SC-A 045 G1/4-IG L