SC-A 055 G1/4-IG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.02742
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 055
Gewinde G1: G1/4"-IG
Einbaulänge: 17.2 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 055 G1/4-IG L
Attribut Wert
dn 8,9 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-IG
L 17,2 mm
L2 11,3 mm
LG1 14,8 mm
SW1 17 mm