SAB 40 HT1-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.06.02757
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 40 HT1-60 RA
Attribut Wert
dn 4 mm
D1 32 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 40,1 mm
H 31,2 mm
L4 31,8 mm
Z (Hub) 10 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3