SAB 50 HT1-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.06.02759
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 50 HT1-60 RA
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 39,5 mm
Dmax(S) 56 mm
Ds 50,1 mm
H 36,6 mm
L4 31,8 mm
Z (Hub) 11,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3