SAB 60 HT1-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.06.02762
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAB 60 HT1-60 RA
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 48 mm
Dmax(S) 67 mm
Ds 61,1 mm
H 41 mm
L4 31,8 mm
Z 14,5 mm