SAB 80 HT1-60 RA

Artikel-Nr.: 10.01.06.02764
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Aluminium
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
H 49,6 mm
L4 31,8 mm
Z 22,1 mm