SAB 80 HT1-60 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02778
Balgsauggreifer (rund) für abdruckfreie Handhabung
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff:
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
Faltenanzahl: 1.5
Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
SAB 80 HT1-60 G1/4-IG
Attribut Wert
dn 6 mm
D1 63,6 mm
Dmax(S) 89 mm
Ds 81,1 mm
G1 G1/4"-IG
H 54,9 mm
LG1 20 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 22,1 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3