SC 090 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.06.02793
Anbindungselement für Sauggreifer "SchmalzConnector"
Anbindungstyp: 090
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Gesamtlänge: 33.5 mm
Einbaulänge: 7.5 mm
Nenndurchmesser dn: 8 mm
SC 090 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 8 mm
D 25 mm
D2 21 mm
G1 G1/4"-AG
L 7,5 mm
L1 33,5 mm
L2 14 mm
L3 2 mm
LG1 10 mm
SW1 27 mm