SC-A 045 RA L

Artikel-Nr.: 10.01.06.02813
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 045
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Einbaulänge: 9.5 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 045 RA L
Attribut Wert
B 31,8 mm
dn 6,9 mm
D2 10,5 mm
L 9,5 mm
L2 7,8 mm
L4 4,7 mm