Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schmalz-Connector Oberteil
Attribut | Wert |
---|---|
B | 31,80 mm |
dn | 8,90 mm |
D2 | 15 mm |
L | 9,50 mm |
L2 | 15,10 mm |
L4 | 4,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Anschluss | Rechteckadapter |
Anbindungstyp | 065 |
Bauform | Verliersicherung |
Gewicht | 20,30 g |
Bestellhinweise: SC-A 065 RA L