SC-A 045 M14x1.5-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02820

Schmalz-Connector Oberteil

Anbindungstyp045
Gewinde G1M14x1.5-AG
Einbaulänge7,2 mm
BauformVerliersicherung
SC-A 045 M14x1.5-AG L
Attribut Wert
dn 5,10 mm
D2 10,50 mm
G1 M14x1.5-AG
L 7,20 mm
L2 7,80 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 5 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 045
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verliersicherung
Gewicht 7,60 g

Bestellhinweise: SC-A 045 M14x1.5-AG L