SC-A 055 G1/4-AG L

Artikel-Nr.: 10.01.06.02821
Schmalz-Connector Oberteil
Anbindungstyp: 055
Gewinde G1: G1/4"-AG
Einbaulänge: 7.2 mm
Ausführung: Verliersicherung
SC-A 055 G1/4-AG L
Attribut Wert
dn 6,1 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-AG
L 7,2 mm
L2 11,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
SW2 6 mm