SC-A 065 G1/4-AG L

Art-Nr.: 10.01.06.02824

Schmalz-Connector Oberteil

Anbindungstyp065
Gewinde G1G1/4"-AG
Einbaulänge8 mm
BauformVerliersicherung
SC-A 065 G1/4-AG L
Attribut Wert
dn 6,10 mm
D2 15 mm
G1 G1/4"-AG
L 8 mm
L2 15,10 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
SW2 6 mm
Attribut Wert
Anbindungstyp 065
Normteilewerkstoff Aluminium
Bauform Verliersicherung
Gewicht 14,60 g

Bestellhinweise: SC-A 065 G1/4-AG L